3. Válvulas de control de presión independiente

Z2075QPTPF-G



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2075QPTPF-G

Z2075QPTPF-G

ZoneTight™ (PIQCV), DN 3/4" [20], 2 vías, GPM 9

Precio de lista
$958.00
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
Flujo
9
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Presión diferencial
5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Ajuste a presión
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]