3. Válvulas de globo

G220S-K



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G220S-K

G220S-K

Válvula de Globo (GV), DN 3/4" [20], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 7.5 

Precio de lista
$1,265.00
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
Clase ANSI
250
Patrón
2 vías
Kv
7.5 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]