- Total configurado
- $4,087.00
22PE-5XUDNH
Medidor de energía térmica, AC/DC 24 V, 0.75" [20], 11.0 GPM
Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, A-22PE-A15 termopozo
Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.
- Precio de lista
- $4,087.00
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
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0,5...10 V
- 2...10 V
- Comunicación
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Fluido
- Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
- Tamaño de la válvula
- 20 mm
- Tamaño de la válvula
- 3/4 inch
Descargas
Vídeos de productos
Medidor de energía térmica
Reconsideración de la gestión térmica de la energía
Características de los sensores de flujo de Belimo
Tecnología del sensor de flujo ultrasónico
Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable
Accesorios
Accesorio mecánico
Herramientas
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación
Precio de lista: $535.00
Su precio: ...