2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22PF-5XUGNH



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PF-5XUGNH

22PF-5XUGNH

NEMA 4 Sensor de caudal, AC/DC 24 V, DN 40, FS 3.33 l/s

Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, A-22PE-A15 termopozo

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$4,503.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
1m Plenum
Total configurado
$4,503.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
cable
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0,5...10 V
  • 2...10 V
Escala completa
3.33 l/s
Escala completa
52.7 GPM
Comunicación
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definido por el usuario
Nota sobre la señal de salida activa
  • DC 0...10 V (ajuste de fábrica), seleccionable mediante NFC
  • carga máx. 1 mA
  • Definido por el usuario:
  • - Límite inferior: 0...8 V
  • - Límite superior: 2...10 V
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Tamaño de la válvula
40 mm
Tamaño de la válvula
1 1/2 inch
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
Vídeos de productos

Medidor de energía térmica

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Reconsideración de la gestión térmica de la energía

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Características de los sensores de flujo de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Tecnología del sensor de flujo ultrasónico

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00