3. Actuadores lineales

AHX24-3-200



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AHX24-3-200

AHX24-3-200

Configurable
Servomotor para compuertas, 450 N [100 lbf], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista
$859.00
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
$859.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
4.5 VA
Fuerza
450 N [100 lbf]
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Seleccionable con interruptor
Control manual
Botón externo
Carrera nominal
8" [200 mm]
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 100 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG6

KG6

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-DS1

Z-DS1

Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-KSC

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Precio de lista: $92.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-119

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Precio de lista: $106.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $183.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Precio de lista: $45.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00