AHX24-MFT-300



AHX24-MFT-300

Configurable
Servomotor para compuertas, 450 N [100 lbf], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, cable, MFT/programable

Precio de lista
$814.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$814.00
Detalles

Especificaciones

Accionamiento Manual
External push button
Carrera nominal
Conexión eléctrica
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Fuerza
450 N [100 lbf]
Función de seguridad
NO
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Modelo de actuador
Tiempo de giro (Motor)
150 s 100 mm
Tipo de Control
MFT/Programable
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de Rotación
Descargas

Documentos

Software/Plugins/Aplicaciones

Historias de Éxitos

Accesorios

Accesorios mecánicos

KG10A

Ball joint suitable for damper crank arm KH8 / KH10

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

KG6

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $23.00
Su precio: ...

KG8

Ball joint suitable for damper crank arm KH8

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...

Z-DS1

Rotary support, for linear actuator, for compensation of transverse forces

Precio de lista: $46.00
Su precio: ...

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Precio de lista: $58.00
Su precio: ...

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...

ZG-R01

Resistor, to convert a 4...20 mA signal into a 2...10 V control signal

Precio de lista: $27.00
Su precio: ...

ZG-R02

Resistor Kit, 50% voltage divider

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...

ZG-SGF

Mounting plate for SGF.

Precio de lista: $32.00
Su precio: ...

ZG-X40

Transformer, AC 120 V to AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $116.00
Su precio: ...

Accesorios Eléctricos

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Precio de lista: $274.00
Su precio: ...

NSV-BAT

Battery, 12 V, 1.2 Ah (two required)

Precio de lista: $155.00
Su precio: ...

NSV24 US

Battery backup system, for non-spring return models

Precio de lista: $1,023.00
Su precio: ...

PTA-250

Convert Pulse Width Modulated Signal to a 2...10 V Signal for Belimo Proportional Actuators

Precio de lista: $348.00
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $194.00
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $169.00
Su precio: ...

TF-CC US

Cable Conduit Connector, 1/2"

Precio de lista: $20.00
Su precio: ...

Herramientas

PS-100

Signal Siumlator, designed to operate most proportional, floating and On/Off style actuators without the presence of a controller

Precio de lista: $1,776.00
Su precio: ...

ZK1-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-pin for connection to service socket

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...

ZK2-GEN

Connection cable 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: free wire end for connection to MP/PP terminal

Precio de lista: $63.00
Su precio: ...

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $134.00
Su precio: ...

ZTH US

Service Tool, with ZIP-USB function, for configurable and communicative Belimo actuators / VAV controller and HVAC performance devices

Precio de lista: $879.00
Su precio: ...

Gateways

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24LON

Pasarela MP a LonWorks

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,183.00
Su precio: ...