• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  3. Válvulas de bola

B2050VS-04+LF24-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2050VS-04+LF24-S US

B2050VS-04+LF24-S US

Válvula de bola (VS), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 4 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,373.00
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
$1,490.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psig WOG
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
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
5 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF