2. RetroFIT+
  3. Válvula de asiento/Actuadores

BGVL+LVKB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
BGVL+LVKB24-SR

BGVL+LVKB24-SR

Acoplamiento de válvula de globo Belimo con actuadores de las series LV y SV
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,238.00
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
BGVL+LVKB24-SR
Total configurado
$1,238.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Fuerza
500 N [115 lbf]
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
Seleccionable con interruptor
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con interruptor
Control manual
Manivela hexagonal de 4 mm (se envía con actuador)
Carrera nominal
0.6" [15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tiempo de giro (Motor)
90 s /
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<35 s
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
S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Precio de lista: $255.00