2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

DKRX24-MFT-T N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
DKRX24-MFT-T N4

DKRX24-MFT-T N4

Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$4,728.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
T1 ; Sin protec.termin.
Total configurado
$4,728.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
12 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
21 VA
Torque
800 in-lb [90 Nm]
Tipo de control
MFT/Programable
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con interruptor
Control manual
Bajo cubierta
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
95...150 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<35 s
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones
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
Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $193.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,263.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,702.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,702.00