3. Válvulas de agua potable

EXT-LD14108BE1AX+PRBUP-3-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EXT-LD14108BE1AX+PRBUP-3-T

EXT-LD14108BE1AX+PRBUP-3-T

Válvula de agua potable (BFV), DN 8" [200], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 3136 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista
$7,474.00
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
Direction based on wiring
Total configurado
$7,474.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
23 W
Consumo de energía (en espera)
7.5 W
Consumo energía para dimensionado
with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
3136 
Fluido
Agua potable
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 200 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
8" [200]
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $72.00