- Total configurado
- $4,322.00
F665VIC+AFBUP-S-X1
Válvula de Mariposa (BFV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 260
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
- Precio de lista
- $4,322.00
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
- Clase ANSI
- Grooved AWWA
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 260
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Ranurado
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 18 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- On/Off
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas