- Total configurado
- $10,190.00
F780-150SHP+GMX24-MFT-X1
Válvula de Mariposa (BFV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 150, Cv 228
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $10,190.00
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
- Clase ANSI
- 150
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 228
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 150
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 3" [80]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...