3. Válvulas de globo

G225B-L+LVKB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G225B-L+LVKB24-SR

G225B-L+LVKB24-SR

Válvula de Globo (GV), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 14 
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$2,201.00
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
$2,201.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
250
Patrón
2 vías
Kv
14 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Bronce
Tamaño de la válvula
1" [25]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
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
GVA-CPL

GVA-CPL

Coupler Replacement kit for LV, LVK, SV, SVK Globe Valve Actuators

Precio de lista: $30.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-GV60

ZG-GV60

Kit Repack, para válvulas de globo Belimo de la serie G2B, G2S, G3B

Precio de lista: $224.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-GV-001

ZS-GV-001

Weathershield for LV/SV.. Series (cover only)

Precio de lista: $975.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Precio de lista: $255.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

MFT-P

MFT-P

PC-Tool de Belimo, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00