3. Válvulas de globo

G7100DS+AFX24-MFT-S-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G7100DS+AFX24-MFT-S-X1

G7100DS+AFX24-MFT-S-X1

Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 154 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$18,795.00
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
$18,795.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
154 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
4" [100]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
10 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
MFT/Programable
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
Integración del sistema

Documentos actuales
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
ZG-GV15

ZG-GV15

Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce

Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-SPGV-20

ZS-SPGV-20

PVC Weather Shield for NF, AF.. Series

Precio de lista: $783.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

MFT-P

MFT-P

PC-Tool de Belimo, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00