3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

GMX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GMX24-3

GMX24-3

Configurable
Servomotor para compuertas, 360 in-lb [40 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista
$872.00
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
000 ; Tiempo de giro 150s / 90°
Total configurado
$872.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Torque
360 in-lb [40 Nm]
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
K-GM20

K-GM20

Standard GK/GM clamp (1/2" to 1.05").

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-GMA

Z-GMA

Extensión para base para GM..A a GM..

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-102

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Precio de lista: $165.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: $186.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-260

ZS-260

Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Precio de lista: $5,111.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300

ZS-300

Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $4,214.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Precio de lista: $45.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P140A GR

P140A GR

Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris

Precio de lista: $280.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: $170.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: $255.00