3. Actuadores lineales

LHX120-SR-100



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LHX120-SR-100

LHX120-SR-100

Configurable
Servomotor para compuertas, 150 N [35 lbf], Sin función de seguridad, AC 100...240 V, 2...10 V, cable, Proporcional

Precio de lista
$795.00
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
$795.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA
Fuerza
150 N [35 lbf]
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
reversible con interruptor
Control manual
Botón externo
Carrera nominal
4" [100 mm]
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 100 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG6

KG6

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-DS1

Z-DS1

Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-KSC

Z-KSC

3/8”-16 shaft clevis for AHK/AH.

Precio de lista: $92.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-119

ZG-119

Bracket for AHK/AH/LH linear actuators.

Precio de lista: $106.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R01

ZG-R01

Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R02

ZG-R02

Kit de resistencia, Divisor de voltaje 50%

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $183.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Precio de lista: $45.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Precio de lista: $431.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $304.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $31.00