- Total configurado
- $846.00
LHX120-SR-200
Configurable
Servomotor para compuertas, 150 N [35 lbf], Sin función de seguridad, AC 100...240 V, 2...10 V, cable, Proporcional
- Precio de lista
- $846.00
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
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4 VA
- Fuerza
- 150 N [35 lbf]
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- reversible con interruptor
- Control manual
- Botón externo
- Carrera nominal
- 8" [200 mm]
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s / 100 mm
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
KG6
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
Precio de lista: $24.00
Su precio: ...
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
SH8
Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).
Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Z-DS1
Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales
Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
ZG-R01
Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V
Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
ZS-T
<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>
Precio de lista: $45.00
Su precio: ...