2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

LMX24-SR-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LMX24-SR-T

LMX24-SR-T

Configurable
Servomotor para compuertas, 45 in-lb [5 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Terminales

Precio de lista
$430.00
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
$430.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo energía para dimensionado
3 VA
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
95 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
35, 45, 60, 150 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Precio de lista: $45.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: $255.00