3. Válvulas de control de presión independiente

P6300SU-180-250+AKRX24-EP2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
P6300SU-180-250+AKRX24-EP2

P6300SU-180-250+AKRX24-EP2

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, DN 3"[80], Bridas, ANSI Class 250, GPM 180, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista
$23,206.00
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
P6300SU-180-250+AKRX24-EP2
Total configurado
$23,206.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
250
Patrón
2 vías
Flujo
180
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, clase B estándar, cara elevada
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
8 W
Consumo energía para dimensionado
16 VA
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
Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00