- Total configurado
- $31,796.00
P6500SU-495-250+GRX24-EP2
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 250, GPM 495, 14...250°F [-10...120°C]
- Precio de lista
- $31,796.00
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
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 250
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 495
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 250, clase B estándar, cara elevada
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 5" [125]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 9.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 13 VA
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Herramientas
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC
Precio de lista: $1,263.00
Su precio: ...