2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

TFRB120



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TFRB120

TFRB120

Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$547.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
TFRB120
TFRB120
TFRX120
9C
TF-809C
2 NM
230
Todo-nada
Naranja Belimo NCS S0580-Y80R
Sin montaje fijo
Cable
sin
75S
-
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
<75S
OC
---
---
---
---
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
Total configurado
$547.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Torque
22 in-lb [2.5 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<75 s
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2