- Total configurado
- $781.00
TFX24-MFT
Configurable
Servomotor para compuertas, 22 in-lb [2.5 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, MFT/programable, 2...10 V
- Precio de lista
- $781.00
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
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4 VA
- Torque
- 22 in-lb [2.5 Nm]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s /
- Rango de tiempo de giro (Motor)
- 75...300 s
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <25 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Accesorio mecánico
AV6-20
Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG6
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH12
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"
KH8
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm
SH8
Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-LMSA-1/2-5
Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).
ZG-R01
Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
Accesorio eléctrico
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador