2. RetroFIT+
  3. Válvula de asiento/Actuadores

UGVL+LVX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UGVL+LVX24-3

UGVL+LVX24-3

Acoplamiento de válvula de globo universal con actuadores de las series LV y SV
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$1,118.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
UGVL+LVX24-3
Total configurado
$1,118.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Fuerza
500 N [115 lbf]
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Manivela hexagonal de 4 mm (se envía con actuador)
Carrera nominal
0.6" [15 mm] LV, 3/4" [20 mm] SV
Tiempo de giro (Motor)
90 s /
Rango de tiempo de giro (Motor)
90 o 150 s
Categoría de protección
IP54
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
Vídeos de productos

Generación de actuadores para válvulas de globo y acoplamientos de retrofit

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio eléctrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Precio de lista: $255.00