2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

UHB24Y-SR-L



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UHB24Y-SR-L

UHB24Y-SR-L

Actuador lineal, 50 N, AC/DC 24 V, Proporcional, 122 s, Carrera nominal 60 mm, IP20

Precio de lista
$551.00
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
$551.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
2.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
Conector
Molex Mini-Fit Jr. 39303045
Fuerza
50 N
Tipo de control
Proporcional
Sentido del movimiento del motor
rotación en sentido antihorario (ccw)
Control manual
No
Carrera nominal
60 mm
Tiempo de giro (Motor)
122 s / 100 mm
Categoría de protección
IP20
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Pinza de tope, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $180.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-PCUM

Z-PCUM

Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $300.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-C24UM

Z-C24UM

Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $620.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-C24UM-SR

Z-C24UM-SR

Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $740.00