- Total configurado
- $218.00
UMB24Y-F-L
Actuador giratorio, 9 in-lb [1 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 22 s, Eje cuadrado 8x8 mm, IP20, Enchufe de Conector
- Precio de lista
- $218.00
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
- 1 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 2 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
- Conector
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Torque
- 9 in-lb [1 Nm]
- Tipo de control
-
- On/Off
- Libre de tensión / 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- rotación en sentido antihorario (ccw)
- Control manual
- No
- Ángulo de rotación
- 0...287.5°
- Tiempo de giro (Motor)
- 22 s / 90°
- Interfaz mecánica
- Eje cuadrado 8x8 mm
- Categoría de protección
- IP20
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
Z-ARCM
Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Z-ESCM
Pinza de tope, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: $180.00
Su precio: ...
Z-MA
Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Z-PCUM
Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: $300.00
Su precio: ...
Z-PICM
Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: $340.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
Z-C24UM
Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: $620.00
Su precio: ...
Z-C24UM-SR
Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: $740.00
Su precio: ...