2. RetroFIT+
  3. Válvula de asiento/Actuadores

WGVL+RVB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
WGVL+RVB24-3

WGVL+RVB24-3

Acoplamiento de válvula de globo Warren con actuadores EV, RV y AVK
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$1,776.00
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
WGVL+RVB24-3
Total configurado
$1,776.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
11 VA
Fuerza
1010 lbf [4500 N]
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Seleccionable con interruptor
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Carrera nominal
2" [50 mm]
Tiempo de giro (Motor)
90 s /
Categoría de protección
IP54