3. Válvulas de control de presión independiente

Z2050QPT-B+CQB24-SR-L



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2050QPT-B+CQB24-SR-L

Z2050QPT-B+CQB24-SR-L

ZoneTight™ (PIQCV), DN 1/2" [15], 2 vías, GPM 0.9
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Normalmente abierto, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$828.00
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
  • Vídeos de productos
Opciones
1 ; NO
Vmax 0.8 GPM
N ; Position N (Standard)
Total configurado
$828.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
0.9
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Presión diferencial
5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
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
0.3 W
Consumo de energía (en espera)
0.3 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Categoría de protección
IP40
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
Vídeos de productos

Introducción a la PIQCV, válvula de zona de presión independiente

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

La diferencia de ZoneTight

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo - Válvula de zona independiente de la presión PIQCV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico