3. Válvulas de control de presión independiente

Z2050QPTPF-F+CQB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2050QPTPF-F+CQB24-3

Z2050QPTPF-F+CQB24-3

ZoneTight™ (PIQCV), DN 1/2" [15], 2 vías, GPM 4.3
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$776.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Z ; Direction based on wiring
Vmax 3.6 GPM
N ; Position N (Standard)
Total configurado
$776.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
4.3
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Presión diferencial
5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Ajuste a presión
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.3 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo energía para dimensionado
0.6 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP40
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
Vídeos de productos

Introducción a la PIQCV, válvula de zona de presión independiente

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

La diferencia de ZoneTight

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo - Válvula de zona independiente de la presión PIQCV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $39.00