- Total configurado
- $1,105.00
ZG-JSLA+NFX24
- Precio de lista
- $1,105.00
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
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 8.5 VA
- Torque
- 90 in-lb [10 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Control manual
- Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <20 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Accesorio mecánico
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm
K7-2
Nuez de arrastre reversible, para montaje centrado, para ejes de compuerta ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH-AFB
Palanca para actuador, para ejes de 3/4", rango de sujeción ø10...22 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm
KH10
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø14...25 mm
KH12
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"
KH8
Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm
SH8
Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).
TOOL-06
Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]
ZG-AFB
Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral
ZG-AFB118
Kit de montaje, para instalación con pie de montaje
ZG-JSL
Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo
ZS-100
Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)
ZS-150
Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)
ZS-260
Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..
ZS-300
Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
ZS-300-5
Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)
Accesorio eléctrico
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador