Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Valores medidos
- Presión diferencial
- Señal de salida
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 4...20 mA
- Rango de medición de presión
- -100...2500 Pa
- Rango de medición de presión
- -0.4...10 inch WC
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, resistencia mínima 10 kΩ
- Corriente de salida [Range]
- 1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
- Nota sobre la señal de salida activa
- Salida 0...5/10 V seleccionable con interruptor