2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de conducto (Aire)

22DTH-53M



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22DTH-53M

22DTH-53M

Sensor de ducto de aire para humedad / temperatura activo, 4...20 mA, Longitud de la sonda 5.5" [140 mm], Diámetro de la varilla 0,77" [19.5 mm]

Piezas incluidas: brida de montaje, adaptador de conducto 1/2" NPT

Precio de lista
$506.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
DC 24 V
Conexión eléctrica
Terminales
Valores medidos
  • Temperatura
  • Humedad
Señal de salida
4...20 mA
Rango de medición de humedad
0...100% RH sin condensación
Corriente de salida [Range]
2x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
Longitud de la sonda
5.5" [140 mm]
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
Vídeos de productos

Tutorial de Belimo: Instalación de sensores de calidad del aire interior de ducto de aire

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22D-A06

A-22D-A06

Filtro para sustitución punta de la sonda del sensor, malla metálica, Acero inoxidable

Precio de lista: $36.00