2. Sensores/Medidores
  3. Medidores (Agua)

22PE-5UHH



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22PE-5UHH

22PE-5UHH

Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 2" [50], 100 GPM

Piezas incluidas: arandela aislante para módulo de conexión RJ con abrazadera, A-22PE-A15 termopozo

Precio de lista
$3,798.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
cable
Valores medidos
  • Caudal
  • Temperatura
Señal de salida
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Comunicación
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Fluido
Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Tamaño de la válvula
50 mm
Tamaño de la válvula
2 inch
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
Vídeos de productos

Medidor de energía térmica

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Reconsideración de la gestión térmica de la energía

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Características de los sensores de flujo de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Tecnología del sensor de flujo ultrasónico

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

A-22PE-A14

A-22PE-A14

Pieza en T con termopozo, DN 2" [50]

Precio de lista: $187.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
A-22PE-A16

A-22PE-A16

Termopozo (fabricada) Acero inoxidable, 3.2" [80 mm], 1/2" NPT, SW=0.94"

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertidor M-Bus

Precio de lista: $557.00