Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Conexión eléctrica
- cable
- Valores medidos
-
- Caudal
- Temperatura
- Señal de salida
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- 0,5...10 V
- 2...10 V
- Escala completa
- 7.56 l/s
- Escala completa
- 120 GPM
- Comunicación
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Tensión de salida [Range]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V o definido por el usuario
- Nota sobre la señal de salida activa
-
- DC 0...10 V (ajuste de fábrica), seleccionable mediante NFC
- carga máx. 1 mA
- Definido por el usuario:
- - Límite inferior: 0...8 V
- - Límite superior: 2...10 V
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Tamaño de la válvula
- 50 mm
- Tamaño de la válvula
- 2 inch