• Non-GAAP Measures
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
    • Non-GAAP Measures
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
  2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

22WP-53G



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
22WP-53G

22WP-53G

Sensor de presión para líquidos, 0…40 bar, 0...580 psi, activo, 4...20 mA

Precio de lista
$518.00
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
DC 24 V
Conexión eléctrica
Enchufe de Conector
Valores medidos
presión relativa
Señal de salida
4...20 mA
Rango de medición de presión
0…40 bar
Rango de medición de presión
0...580 psi
Corriente de salida [Range]
1x 4...20 mA, resistencia máxima 500 Ω
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
A-22WP-A01

A-22WP-A01

Adaptador de reducción, 1/4" NPT (rosca interna) a 1/2" NPT (rosca externa)

Precio de lista: $37.00