2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

CMB24-L-125D



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CMB24-L-125D

CMB24-L-125D

Regulador de caudal VAV-Compact 5" [DN 125], 18 in-lb [2 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 58 s

Precio de lista
$330.00
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
0.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 3x 0.75 mm²
Torque
18 in-lb [2 Nm]
Tipo de control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Control manual
Desenganche con imán
Ángulo de rotación
70°
Tiempo de giro (Motor)
58 s / 70°
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Pinza de tope, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $180.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00