2. Sensores/Medidores
  3. Sensores de tubería (Agua)

FM400



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
FM400

FM400

Sensor de caudal 4", ANSI Class 125, ∆p 12 kPa, FS 380 GPM

Precio de lista
$11,434.00
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
  • Vídeos de productos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión eléctrica
cable
Valores medidos
Caudal
Señal de salida
0...10 V
Escala completa
24.0 l/s
Escala completa
380 GPM
Tensión de salida [Range]
1 x 0...10 V, carga máx. 1 mA
Fluido
Agua helada y caliente, agua con hasta un máx. de 60% de glicol en vol.
Tamaño de la válvula
100 mm
Tamaño de la válvula
4 inch
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
Vídeos de productos

Medidor de energía térmica

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Reconsideración de la gestión térmica de la energía

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Características de los sensores de flujo de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Tecnología del sensor de flujo ultrasónico

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Sensores de flujo ultrasónicos de Belimo - Medición del flujo confiable

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico