2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

GM24S-C2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GM24S.28

GM24S.28

Actuador giratorio, 360 in-lb [40 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, cable 3 ft. [1 m]

Precio de lista
$1,065.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
0.3 W
Consumo energía para dimensionado
8 VA
Interruptores auxiliares
2x SPST
Control de la conexión de alimentación

cable FRNC (libre de halógenos)
3 ft. [1 m] 4x 0.5 mm² [21 AWG]
con conector de conducto NPT de 1/2"

Conexión de interruptor auxiliar

cable FRNC (libre de halógenos)
3 ft. [1 m] 4x 0.75 mm² [19 AWG]
con conector de conducto NPT de 1/2"

Torque
360 in-lb [40 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
rotación en sentido horario (cw)
Control manual
Con manivela lateral, puede bloquearse
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
35 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
35...150 s
Interfaz mecánica
Nuez de arrastre universal reversible 0,47...1,05" [12...26.7 mm]
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...131°F [-30...55°C ]
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
Vídeos de productos

Instrucciones - Instalación de actuadores GM

Instrucciones: instalación de actuadores GM

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Accesorio mecánico

TOOL-07

TOOL-07

Llave 0.512 in. [13 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Z-GMA

Z-GMA

Extensión para base para GM..A a GM..

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: $186.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $394.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertidor Bluetooth / NFC

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.