2. Actuadores
  3. Actuadores a prueba de fallos

LF24-SR US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LF24-SR US

LF24-SR US

Servomotor para compuertas, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s

Precio de lista
$794.00
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
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.8 W
Consumo energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
Torque
35 in-lb [4 Nm]
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor L/R
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Control manual
No
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
75...300 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...16 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV6-20

AV6-20

Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm

Precio de lista: $103.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
IND-LF

IND-LF

Indicador de posición

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K6 US

K6 US

Standard LF clamp (3/8" to 1/2").

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K6-1

K6-1

Nuez de arrastre reversible, rango de sujeción ø16...20 mm

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG6

KG6

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-LF

KH-LF

Palanca para actuador, rango de sujeción ø8...16 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-LFV

KH-LFV

V-bolt Kit for KH-LF.

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH12

KH12

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"

Precio de lista: $55.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH6

KH6

Palanca de transmisión, Ancho de la ranura 6.2 mm

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
LF-P

LF-P

Anti-rotation bracket LF.

Precio de lista: $21.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-06

TOOL-06

Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZDB-LF

ZDB-LF

Limitador de ángulo de giro, con tope final

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZF8-LF

ZF8-LF

Adaptador para ejes cuadrados, 8x8 mm, para LF..

Precio de lista: $26.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-109

ZG-109

Soporte de montaje

Precio de lista: $243.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-110

ZG-110

Kit de acoplamiento

Precio de lista: $292.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-112

ZG-112

LF right angle bracket 4-1/2x5-1/2x2-1/2" (HxWxD).

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $90.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSL

ZG-JSL

Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo

Precio de lista: $479.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LF112

ZG-LF112

LF crankarm adaptor kit (includes ZG-112).

Precio de lista: $110.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LF2

ZG-LF2

LF crankarm adaptor kit (T bracket included).

Precio de lista: $127.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Precio de lista: $124.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Precio de lista: $141.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R01

ZG-R01

Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R02

ZG-R02

Kit de resistencia, Divisor de voltaje 50%

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $183.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-101

ZS-101

Base, para ZS-100

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-260

ZS-260

Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Precio de lista: $5,111.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300

ZS-300

Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $4,214.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-5

ZS-300-5

Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $5,098.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Prolongador de ejes, 1/2", para ZS-300

Precio de lista: $642.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Prolongador de ejes, 3/4", para ZS-300

Precio de lista: $643.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Prolongador de ejes, 1", para ZS-300

Precio de lista: $937.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Precio de lista: $431.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $304.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $266.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

P475

P475

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro

Precio de lista: $337.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P475-1

P475-1

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1" de diámetro

Precio de lista: $361.00