2. Actuadores
  3. Medición y control del flujo de aire

LHV-D3-MP-100



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LHV-D3-MP-100

LHV-D3-MP-100

Regulador de caudal VAV-Compact lineal, 150 N [35 lbf], AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 4" [100 mm]

Precio de lista
$924.00
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
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
4.5 VA
Fuerza
150 N [35 lbf]
Tipo de control
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Control manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
4" [100 mm]
Tiempo de giro (Motor)
150 s
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones
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
ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Unidad captadora de presión diferencial para RetroFIT+ de VAV, para cajas redondas de hasta 15.74 in [400 mm]

Precio de lista: $199.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZPD-TA

ZPD-TA

Adaptador para tubo de 1/4"
Multipack 10 uds.

Precio de lista: $67.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $304.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $266.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00