Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 4.5 VA
- Fuerza
- 150 N [35 lbf]
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Control manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 12" [300 mm]
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]