2. Actuadores
  3. Medición y control del flujo de aire

LMV-M1-MOD



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LMV-M1-MOD

LMV-M1-MOD

Unidad VAV-Compact – con controlador de cajas VAV, sensor Δp estático (membrana) y actuador de compuerta, 45 in-lb [5 Nm], BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) en aplicaciones de confort o sistemas de ventilación con aire contaminado
Aplicación: VAV/CAV, control de posición

Precio de lista
$914.00
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
2 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Control manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de rotación
95°
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...20 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones
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
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00