2. Actuadores
  3. Actuadores a prueba de fallos

NFBUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
NFBUP

NFBUP

Servomotor para compuertas, 90 in-lb [10 Nm], Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$822.00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
9.5 VA
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV8-25

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm

Precio de lista: $119.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
IND-AFB

IND-AFB

Indicador de posición, para NFB(X) / AFB(X)

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K7-2

K7-2

Nuez de arrastre reversible, para montaje centrado, para ejes de compuerta ø12,7 / 19,0 / 25,4 mm

Precio de lista: $59.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-AFB

KH-AFB

Palanca para actuador, para ejes de 3/4", rango de sujeción ø10...22 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: $56.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø14...25 mm

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH12

KH12

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"

Precio de lista: $55.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-06

TOOL-06

Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Z-AF

Z-AF

Extensión para base, para NFB(X) / AFB(X)

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-SF

Z-SF

Extensión para base, para NFB(X) / AFB(X)

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-100

ZG-100

Soporte de montaje para AF..

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-101

ZG-101

Soporte de montaje
para AFB(X) / NFB(X)

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-109

ZG-109

Soporte de montaje

Precio de lista: $243.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-110

ZG-110

Kit de acoplamiento

Precio de lista: $292.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-118

ZG-118

Soporte de montaje
para AFB(X) / NFB(X)

Precio de lista: $114.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Precio de lista: $165.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-AFB

ZG-AFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: $172.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-AFB118

ZG-AFB118

Kit de montaje, para instalación con pie de montaje

Precio de lista: $166.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $90.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Precio de lista: $394.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-2

ZG-JSA-2

1-5/16" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $869.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $730.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSL

ZG-JSL

Kit de acoplamiento, Acoplamiento RetroFIT+ de eje intermedio con actuadores giratorios Belimo

Precio de lista: $479.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-101

ZS-101

Base, para ZS-100

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-260

ZS-260

Carcasa resistente a explosiones, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para actuadores de la serie NK.. / GM.. / GK.. / AM.. / LF.. / AF.. / NF.. / FS..F..

Precio de lista: $5,111.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300

ZS-300

Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $4,214.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-5

ZS-300-5

Protección climática, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $5,098.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Prolongador de ejes, 1/2", para ZS-300

Precio de lista: $642.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Prolongador de ejes, 3/4", para ZS-300

Precio de lista: $643.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Prolongador de ejes, 1", para ZS-300

Precio de lista: $937.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

P475

P475

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro

Precio de lista: $337.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P475-1

P475-1

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1" de diámetro

Precio de lista: $361.00