2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

PRBUP-3-T-200



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
PRBUP-3-T-200

PRBUP-3-T-200

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales

Precio de lista
$3,923.00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
23 W
Consumo de energía (en espera)
7.5 W
Consumo energía para dimensionado
with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
Reversible con app
Control manual
Manivela hexagonal de 7 mm, suministrada
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
35 s / 90°
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $72.00