2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

UMB230Y-L.1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UMB230Y-L.1

UMB230Y-L.1

Actuador giratorio, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 22 s, IP20, Enchufe de Conector
Multipack 100 uds.

Precio de lista
$27,500.00
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
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
4.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
Conector
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Tipo de control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
rotación en sentido antihorario (ccw)
Control manual
No
Ángulo de rotación
0...185°
Tiempo de giro (Motor)
22 s / 90°
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...12.7 mm
Categoría de protección
IP20
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Pinza de tope, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $180.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-PCUM

Z-PCUM

Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $300.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-C230UM

Z-C230UM

Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $620.00