3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

UMB24Y-L.1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
UMB24Y-L.1

UMB24Y-L.1

Actuador giratorio, 9 in-lb [1 Nm], AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 22 s, IP20, Enchufe de Conector
Multipack 100 uds.

Precio de lista
$20,200.00
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
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Enchufe de Conector (La composición del suministro no incluye la clavija de conexión para el cable)
Conector
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Torque
9 in-lb [1 Nm]
Tipo de control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
rotación en sentido antihorario (ccw)
Control manual
No
Ángulo de rotación
0...185°
Tiempo de giro (Motor)
22 s / 90°
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...12.7 mm
Categoría de protección
IP20
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Soporte antirrotación, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Pinza de tope, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $180.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $200.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-PCUM

Z-PCUM

Cubierta de protección, para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $300.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-PICM

Z-PICM

Indicador de posición, para CM.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $340.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-C24UM

Z-C24UM

Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $620.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
Z-C24UM-SR

Z-C24UM-SR

Cable de conexión, 3 ft [1 m], para UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: $740.00