2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

ZONE24NO-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE24NO-S

ZONE24NO-S

Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPST

Precio de lista
$289.00
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
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Interruptores auxiliares
1x SPST
Tipo de control
On/Off
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<5 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1