- Productos (51)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
22G02-5A
Monitor de gas, CO, CO: 0...250 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 1x SPDT, Número de relés 1, Número de salidas analógicas 2
22G02-5B
Monitor de gas, CO, CO: 0...250 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 2x SPDT, Número de relés 2
22G0214-5A
Monitor de gas, CO, NO₂, CO: 0...250 ppm, NO₂: 0...10 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 1x SPDT, Número de relés 1, Número de salidas analógicas 2
22G0214-5B
Monitor de gas, CO, NO₂, CO: 0...250 ppm, NO₂: 0...10 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 2x SPDT, Número de relés 2
22G0214-5C
Monitor de gas, CO, NO₂, CO: 0...250 ppm, NO₂: 0...10 ppm, Bus CAN
22G14-5A
Monitor de gas, NO₂, NO₂: 0...10 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 1x SPDT, Número de relés 1, Número de salidas analógicas 2
22G14-5B
Monitor de gas, NO₂, NO₂: 0...10 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 2x SPDT, Número de relés 2
22G15-5A3
Monitor de gas, CO₂, CO₂: 0...2000 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 1x SPDT, Número de relés 1, Número de salidas analógicas 2
22G15-5A5
Monitor de gas, CO₂, CO₂: 0…5000 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 1x SPDT, Número de relés 1, Número de salidas analógicas 2
22G15-5B3
Monitor de gas, CO₂, CO₂: 0...2000 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 2x SPDT, Número de relés 2
22G15-5B5
Monitor de gas, CO₂, CO₂: 0…5000 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 2x SPDT, Número de relés 2
22G15-5B6
Monitor de gas, CO₂, CO₂: 0…10 000 ppm, Bus CAN, BACnet MS/TP, Contacto auxiliar 2x SPDT, Número de relés 2
22G21-5C
Monitor de gas, R11, R22, R23, R32, R125, R134a (default), R404A, R407A, R407C, R407F, R410A, R448A, R452A, R454B, R455A, R507, R513A, R1233zd, R1234yf, R1234ze, 0...2000 ppm, Bus CAN
22DC-53
Sensor de ducto de aire para CO₂ activo, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la sonda 6" [150 mm], Diámetro de la varilla 0,77" [19.5 mm]
22DCK-11
Sensor de ducto de aire para CO₂ / VOC / combinación de CO₂+VOC / temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la sonda 7" [180 mm], Diámetro de la varilla 0,77" [19.5 mm]
22DCK-51
Sensor de ducto de aire para CO₂ / VOC / combinación de CO₂+VOC / temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la sonda 7" [180 mm], Diámetro de la varilla 0,77" [19.5 mm]
22DCM-11
Sensor de ducto de aire para CO₂ / VOC / temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la sonda 7" [180 mm], Diámetro de la varilla 0,77" [19.5 mm]
Datos de diseño: Datos de diseño