- Productos (43)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
Productos (43)
Filtrar por
Categoría de producto
Tamaño de la válvula
Voltaje AC/DC
43 resultados encontrados
Ordenar por:
Relevancia
22PE-5UC
Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 0.5" [15], 6.6 GPM
Precio de lista: $2,180.00
22PE-5UD
Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 0.75" [20], 11.0 GPM
Precio de lista: $2,253.00
22PE-5UE
Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 1" [25], 15.4 GPM
Precio de lista: $2,409.00
22PE-5UF
Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 1.25" [32], 26.4 GPM
Precio de lista: $2,928.00
22PE-5UG
Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 1.5" [40], 44.0 GPM
Precio de lista: $3,165.00
22PE-5UH
Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 2" [50], 66.0 GPM
Precio de lista: $3,798.00
22PE-5UHH
Medidor de energía térmica Rastreable NIST, SI y BIPM, AC/DC 24 V, 2" [50], 100 GPM
Precio de lista: $3,798.00
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño