- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
G7100DS-250+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7100DS-250+AVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7100DS-250+AVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7100DS-250+EVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 154
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G7100S-250+2*AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7100S-250+2*GKX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7100S-250+EVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 190
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G7125-250+2*GKX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 280
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7125DS-250+2*AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7125DS-250+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7125DS-250+AVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G7125DS-250+AVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7125DS-250+EVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 195
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G7150-250+2*GKX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 340
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7150DS-250+2*AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 248
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G7150DS-250+EVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 248
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G780-250+2*AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780-250+2*GKX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780-250+AFX24-MFT-X1
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G780-250+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 85
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño