- Productos (1106)
- Productos descontinuados (0)
- Registra (0)
- Información general (0)
B6300S-110-250+ARB24-3-5-14
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 110
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
B6400S-186-250+GKRX24-3
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 186
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
B6500S-290-250+GKRX24-3
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 290
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
B6600S-400+GRB24-3-5-14
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 6" [150], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 400
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
B6600S-400-250+GKRX24-3
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 6" [150], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 400
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-C+LF24-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215B-C+LVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G215B-C+LVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-C+LVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G215B-C+LVKB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 0.4
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G215B-F+LF24-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215B-F+LVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G215B-F+LVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-F+LVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G215B-F+LVKB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 1.3
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G215B-G+LF24-S US
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado
G215B-G+LVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
G215B-G+LVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
G215B-G+LVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
G215B-G+LVKB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 2.2
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
Datos de diseño: Datos de diseño